Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 950 - Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck (DIN 3017; MIKALOR ASFA-S), INOX A2 W4
Stückliste
BN 950 1988735 Schlauchbride mit Schneckentrieb 100-120
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 3017
BNNORM2
MIKALOR ASFA-S
BNMAT
Werkstoff
INOX A2 W4
FS
Für Schlauch-Durchmesser d1
D
Nenndurchmesser
mm
Wert eingeben für D
Nenndurchmesser
mm
cm
inch
ft
B1
Bandbreite ±1
12.2 mm
S1
Banddicke
0.800 mm
B2
Breite max.
18.000 mm
L
Länge
mm
H1
Höhe max.
11.000 mm
H2
Höhe ±1
8.000 mm
H3
Höhe min.
4.000 mm
N
Abstand +0.31/+0.06
1.200 mm
S2
Dicke
7.000 mm
T
Abstand ±0.3
1.600 mm
AD
Anzugsdrehmoment max.
Nm
DR
Druck max.
bar