Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 955 - Slotted flat countersunk head wood screws (DIN 97), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 955 1423991 slotted flat countersunk head wood screw 4x12
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 97
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Thread core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
L
Nominal length
mm
DK
Head diameter max.
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
mm
B
Distance
mm
K
Head height max.
mm
N
Width of slot
mm
T
Depth of the driving feature max.
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen