Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNC50 - 杆端关节轴承·外螺纹·外圈滑动表面带保护层
明细表
BNC50-POS5-R
CODE
代码
BNC50
TYPE
类型
外螺纹,外圈滑动表面带保护层,注油式
MAT1
杆端材质
碳钢
SUR1
杆端表面处理
镀环保白锌
MAT2
衬垫材质
MAT3
内圈材质
轴承钢
HT
内圈热处理
淬火
GG
轴承规格
TRD
螺纹旋向
DD
d
5 mm
B
8 mm
DDKK
dk
7.7 mm
C1
C1 (max)
6.00 mm
DD2
d2
16 mm
G
G (6H)
M5*0.8
HH
h1
33 mm
L1
L3
20 mm
L2
L4
41 mm
R1
0.3 mm
AA
a°≈
13
RL
静态径向载荷容量
3.43 KN
WEI
重量
0.0125 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型