Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNC50 - Rod end / male thread/outer ring sliding surface with protective layer
Bill of material
BNC50-POS5-R
CODE
code
BNC50
TYPE
type
male thread, outer ring sliding surface with protective layer,oil-injected type
MAT1
Rod End Material
Carbon Steel
SUR1
Rod End Surface Treatment
Environmental White Zinc Plating
MAT2
Liner Material
Copper
MAT3
Inner Ring Material
Bearing Steel
HT
Inner Ring Heat Treatment
Quench Hardening
GG
Bearing Specifications
TRD
Thread rotation direction
DD
d
5 mm
B
8 mm
DDKK
dk
7.7 mm
C1
C1 (max)
6.00 mm
DD2
d2
16 mm
G
G (6H)
M5*0.8
HH
h1
33 mm
L1
L3
20 mm
L2
L4
41 mm
R1
0.3 mm
AA
a°≈
13
RL
Static radial load capacity
3.43 KN
WEI
Weight
0.0125 kg
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)