Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNC57 - Rod end / male thread/outer ring sliding surface with protective layer
Bill of material
BNC57-NOS3-R
CODE
code
BNC57
TYPE
type
male thread, outer ring sliding surface with protective layer,Self-smoothing
MAT1
Rod End Material
Carbon Steel
SUR1
Rod End Surface Treatment
Environmental White Zinc Plating
MAT2
Liner Material
PTFH(With copper mesh)
MAT3
Inner Ring Material
Bearing Steel
HT
Inner Ring Heat Treatment
Quench Hardening
GG
Bearing Specifications
TRD
Thread rotation direction
DD
d
3 mm
B
6 mm
C1
C1 (max)
4.50 mm
DD2
d2
12 mm
G
G (6H)
M3*0.5
HH
h1
27 mm
L1
L3
15 mm
L2
L4
33 mm
R1
0.3 mm
AA
a°≈
10
RL
Static radial load capacity
1.57 KN
WEI
Weight
0.0045 kg
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés