Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNK01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...ES/GE...ES-2RS)·外圈单缝型
明细表
BNK01-GE5E
CODE
代码
BNK01
TYPE2
类型
正常系列外圈单缝型
MAT1
外圈材质
轴承钢
RCL1
热处理
淬火
MAT2
内圈材质
轴承钢
RCL2
热处理
淬火
TYPE
轴承规格
TYPE1
轴承规格
DD
d
5 mm
D
14 mm
B
6 mm
C
4 mm
DD1
d1(min)
7 mm
AA
a
13 °
DKN
动负荷
3.4
JKN
静负荷
17
MG
重量(kg)
0.0038 kg
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型