Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNK01 - Radial spherical plain bearings ??¨¨ Normal series (GE...ES/GE...ES-2RS) ??¨¨Outer ring single slit type
Bill of material
BNK01-GE5E
CODE
Code
BNK01
TYPE2
Types of
Normal series outer ring single slit type
MAT1
Outer ring material
Bearing steel
RCL1
Heat treatment
Quenching
MAT2
Inner ring material
Bearing steel
RCL2
Heat treatment
Quenching
TYPE
Bearing specifications
TYPE1
Bearing specifications
DD
d
5 mm
D
14 mm
B
6 mm
C
4 mm
DD1
D1(min)
7 mm
AA
a
13 °
DKN
Dynamic load
3.4
JKN
Static load
17
MG
Weight (kg)
0.0038 kg
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés