Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 813 Série 46
Nomenclature
BALLUFF BNS 813-B02-D08-46-30
TC
Désignation de l'article
BNS 813-B02-D08-46-30
SA
Nombre de poussoirs
SF
Type de poussoirs
L1
Espacement des contacts
mm
L2
49 mm
L3
54 mm
SE
Contacts à action rapide
SEZ
Éléments de commutation avec séparation forcée
FA
Visualisation d'état
SV
connecteur optionnel
RENDER
Render
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE