Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BNS 816 Позиционные выключатели индуктивной серии с увеличенным расстоянием срабатывания 4 мм 610-11
Спецификация
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-610-11
TC
Название продукта
BNS 816-X603-B02-00-12-610-11
PX
Тех. чертеж
47594_00
AS
Тип разъема
M20×1,5 für Kabeldurchführung oder Steckverbinder
SA
Число толкателей
L2
расстояние L2
36 mm
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
DESCRIPT
Description
CAE