Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BNS 816 电感式在线位置开关,增加了开关距离 4 mm 602-11
明细表
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
TC
产品识别器
BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
PX
产品视图
45799_00
AS
连接方式
M25×1.5用于电缆套管或插头连接器
SA
活塞数量
L2
间隙 L2
70 mm
W
重量
Kg
TRAFFIC
海关编号
DESCRIPT
Description
CAE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型