Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 816 Interrupteurs de Position Multipistes Série 610-11
Nomenclature
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11
TC
Désignation de l'article
BNS 816-B02-PA-12-610-11
PX
Vue Produit
40134_00
GF
Forme de boîtier
Standard 2 x M20x1,5 sur le côté
SA
Nombre de poussoirs
CS
Code pour élément de contact
T
Espacement des contacts
12 mm
H
Hauteur H
36 mm
M
intervalle M
12 mm
SV
Connecteur
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE