Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BNS 816 Interruttore di posizione per montaggio in serie Serie 605-11
Lista materiale
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-605-11
TC
descrizione
BNS 816-B02-PA-12-605-11
PX
Vista prodotto
1848
SA
punteria quantità
CS
Code per Elementi di commutazione
L1
Distanza di commutazione
mm
L2
distanza L2
84 mm
L3
distanza L3
66 mm
L4
distanza L4
54 mm
SV
connettore
W
Peso
Kg
TRAFFIC
numero di costumi
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE