Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BNS 816 Wielorzędowe łączniki pozycyjne serii 610-11
Lista materiałowa
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11
TC
Identyfikator produktu
BNS 816-B02-PA-12-610-11
PX
Widok produktu
40134_00
GF
Kształt obudowy
Standard 2 x M20x1, 5 na boku
SA
Ilość popychaczy
CS
Kod elementu przełączającego
T
Odległości pomiędzy popychaczami
12 mm
H
Wysokość H
36 mm
M
przerwa M
12 mm
SV
Łączniki wtykowe
W
Masa
Kg
TRAFFIC
Numer celny
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE