Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 823 Série 100
Nomenclature
BALLUFF BNS 823-D02-D12-100-10
TC
Désignation de l'article
BNS 823-D02-D12-100-10
SA
Nombre de poussoirs
SF
Type de poussoirs
L1
Espacement des contacts
L2
70 mm
SE
Contacts à action rapide
SIC
éléments de contact de sécurité
FA
Visualisation d'état
SV
Connecteur
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE