Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 823 Série 61
Nomenclature
BALLUFF BNS 823-B02-D12-61-A-10
TC
Désignation de l'article
BNS 823-B02-D12-61-A-10
FORM
Forme de boîtier
SA
Nombre de poussoirs
SF
Type de poussoirs
L1
Espacement des contacts
SE
Contacts à action rapide
FA
Visualisation d'état
SV
Connecteur
B
16 mm
C
24 mm
D
30 mm
RENDER
Render
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE