Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BNS 823 Serie 61
Lista de materiales
BALLUFF BNS 823-B02-D12-61-A-10
TC
Designación de Producto
BNS 823-B02-D12-61-A-10
FORM
Forma constructiva
SA
Número de pulsador
SF
Tipo de pulsador
L1
Distancia de puntos de conmutación
SE
Elemento de conmutación
FA
Indicación de funcionamiento
SV
Conector
B
16 mm
C
24 mm
D
30 mm
RENDER
Render
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
DESCRIPT
Description
CAE