카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF NA 2203.2RS
SKF
Bearings units and housings
Track runner bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/track_rollers/bnt_002.prj},{NB=SKF_NA 2203.2RS},{PRODUCTID=147303203},{DESIGNATION=NA 2203.2RS},{DD=17.000},{F=22.000},{D=40.000},{E=},{B=16.000},{C=15.800},{D1=28.000},{R12=0.300},{R5=1.000},{LUB=1.000},{LOAD1=9.520},{LOAD2=13.200},{LOAD3=1.600},{LOAD4=15.300},{LOAD5=22.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=4500.000},{MASS=0.112},{PITCH=24.500},{DW=2.500},{LW=9.800},{Z=18.000},{II=1.000},{DESIGN=supprol_na}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BNT_002 - Support rollers, without flange rings, with an inner ring
Bill of material
SKF_NA 2203.2RS
DESIGNATION
Bearing designation
NA 2203.2RS
NA 2203.2RS
DD
d - Bore diameter
17.000
17.000
mm
D
D - Outer diameter
40.000
40.000
mm
B2
B2 - Width of inner ring
16.000
16.000
mm
C
C - Width of outer ring
15.800
15.800
mm
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
9.520
9.520
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
13.200
13.200
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
1.600
1.600
kN
LOAD4
Fr - Maximum dynamic radial load
15.300
15.300
kN
LOAD5
F0r - Maximum static radial load
22.000
22.000
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청