Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Společnost
ksb
Popis
BOA-Control DPR - Differential pressure control valve
Kusovník
BOA-Control DPR_DN32_PN16___48016919
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Název výrobce
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Objednací číslo
SA810ID10
Text popisu
SA110ID04
Typové označení armatury
BOA-Control DPR, (Regulátor tlakové diference), PN16/25, DN15-100, bis 120°C
SA700ID04
Typ armatury
Regulátor tlakové diference
SA200ID03
Konstrukční tvary tělesa
Průchod
SA300ID03
Způsoby připojení tělesa
SA400ID03
Materiál tělesa
SA450ID03
Povrch
SA700ID30
Nominal pressure
SA700ID06
Hodnota kvs
m³/h
SA700ID09
Maximální přípustný diferenční tlak Δpmax (nad solenoidovým ventilem)
4.00 mbar
SA700ID33
Minimální provozní teplota TB
-10 °C
SA700ID07
Maximální provozní teplota
120.00 °C
SA700ID08
Maximální provozní tlak (pracovní tlak) ps
bar
SA700ID34
Regulační rozmezí diferenčního tlaku (od … do)
mbar
SA700ID40
přípustná média
Voda s glykolem do 50 % obj.
SA700ID41
Ruční přestavení na solenoidovém ventilu k dispozici
Ne
SA010ID05
Datum revize souboru
20210723
SA010ID02
Číslo listu směrnice
2
SA700ID27
Systém jmenovité světlosti
DN
SA700ID28
Jmenovitá světlost
SA700ID29
Systém jmenovitého tlaku
PN
SA110ID06
Klasifikace produktu
Regulátor tlakové diference
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Stáhnout CAD model