Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
BOA-Control DPR - Differenzdruckregler
Stückliste
BOA-Control DPR_DN32_PN16___48016919
MTRLNO
Materialnummer
LOD
Level of Development
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
BOA-Control DPR, (Differenzdruckregler), PN16/25, DN15-100, bis 120°C
SA700ID04
Armaturtyp
Differenzdruckregler
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
SA450ID03
Oberfläche
SA700ID30
Nenndruck
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID09
Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil)
4.00 mbar
SA700ID33
Mindest-Betriebstemperatur TB
-10 °C
SA700ID07
Maximale Betriebstemperatur
120.00 °C
SA700ID08
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID34
Regelbereich des Differenzdruck (von … bis)
mbar
SA700ID40
zulässige Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20210723
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
SA700ID27
Nennweitensystem
DN
SA700ID28
Nennweite
SA700ID29
Nenndrucksystem
PN
SA110ID06
Produktklassifikation
Differenzdruckregler
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen