Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 52
HELP_VARIABLE
Компания
ksb
Описание
BOA R Straight Pattern with Material number -BIM Data - "Однонаправленные клапаны с металлическим седлом, не требующие технического обслуживания"
Спецификация
48909163
MTRLNO
Идентификационный номер
SIZEDN1
Номинальный диаметр входа
mm
LOD
Уровень разработки
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
SPCLPCKNG
Специальная упаковка
WR
Body Material
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOA-R Lift Check Valve with flanged ends, PN6/16, DN15-300, up to 300°C
SA700ID04
Valve assembly type
check valve
SA200ID03
Body style
straight
SA260ID03
style variants
SA300ID03
Body connection variants
flange
SA400ID03
Body material
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
SA700ID28
nominal dimension