Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOAX-SF with LP ¼ turn handle operation- Material number -BIM Data - Дисковые затворы без эксцентриситета и кольцевым сильфоном из эластомера для инженерных систем зданий и сооружений
Спецификация
42096721
MTRLNO
Идентификационный номер
LOD
Уровень разработки
SIZEDN1
Номинальный диаметр
mm
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
MTRLNR
Материал кольцевого сильфона
HDFLNGTYP
Исполнение фланца головки, со стороны арматуры
DRVTYP
Типоряд привода
LP
DRVSIZE
Размер привода
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2