Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
BOCK. - ELESA-Chiusura di sicurezza
Lista materiale
Chiusura di sicurezza BOCK.25-2-D
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
D
24 mm
DIM02
h
6 mm
DIM03
d
12 mm
DIM04
d1
M20x1.5
DIM05
h1
11 mm
DIM06
L
mm
DIM07
S
20 mm
DIM08
D1
45 mm
DIM09
d2
20 mm
DIM10
h2
15 mm
DIM11
l1
12 mm
WEIGHT
Peso
g