카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Security latches BOCK.25-2-D
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Latches with key
BOCK.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/2_latches_with_key/bock/bock_.prj},{NB=Security latches BOCK.25-2-D},{CODE=6221},{DESCRIPTION=BOCK.25-2-D},{DIM01=24},{DIM02=6},{DIM03=12},{DIM04=M20x1.5},{DIM05=11},{DIM06=54},{DIM07=20},{DIM08=45},{DIM09=20},{DIM10=15},{DIM11=12},{WEIGHT=150},{MA=20},{MB=18.160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BOCK. - Security latches
Bill of material
Security latches BOCK.25-2-D
CODE
Code
6221
6221
DESCRIPTION
Description
BOCK.25-2-D
BOCK.25-2-D
DIM01
D
24
mm
DIM02
h
6
mm
DIM03
d
12
mm
DIM04
d1
M20x1.5
DIM05
h1
11
mm
DIM06
L
54
54
mm
DIM07
S
20
mm
DIM08
D1
45
mm
DIM09
d2
20
mm
DIM10
h2
15
mm
DIM11
l1
12
mm
WEIGHT
Weight
150
150
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청