Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
BOCK-SST - ELESA-Fermeture de sécurité
Nomenclature
Fermeture de sécurité BOCK.25-1-S-INOX
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
24 mm
DIM02
h
6 mm
DIM03
d
12 mm
DIM04
d1
M20x1.5
DIM05
h1
11 mm
DIM06
L
mm
DIM07
s
20 mm
DIM08
D1
45 mm
DIM09
d2
20 mm
DIM10
h2
15 mm
DIM11
l1
12 mm
WEIGHT
Poids
g