카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Bull's eye levels BOL-MF-ACR-80-K-D5
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Bull's eye levels
BOL-MF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/6_bulls_eye_levels/bol_mf/bol_mf.prj},{NB=Bull s eye levels BOL-MF-ACR-80-K-D5},{CODE=438021},{DESCRIPTION=BOL-MF-ACR-80-K-D5},{DIM01=80},{DIM02=63},{DIM03=71.5},{DIM04=4.5},{DIM05=11.7},{DIM06=6},{WEIGHT=52.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BOL-MF - Bull's eye levels
Bill of material
Bull's eye levels BOL-MF-ACR-80-K-D5
CODE
Code
438021
438021
DESCRIPTION
Description
BOL-MF-ACR-80-K-D5
BOL-MF-ACR-80-K-D5
DIM01
d
80
80
mm
DIM02
d1
63
63
mm
DIM03
d2
71.5
71.5
mm
DIM04
d3
4.5
4.5
mm
DIM05
L
11.7
11.7
mm
DIM06
l1
6
6
mm
WEIGHT
Weight
52.5
52.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청