BOPBA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOPBA - 无油衬套固定座组件--加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈/双侧挡圈型
Bill of material
BOPBA-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOPBA-d12
BOPBA-d12
CODE
代号
BOPBA
BOHUTAS
BOPBA
BOHUTAS
CODEF
'BOPBA','BOHUTAS'
TYPE
类型
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
D
d
12
12
mm
DTOL
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
H1
h
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L1
17
17
mm
L2
27
27
mm
E
e
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M4
M4
D1XT
d1xt
8x6
8x6
PDF
bopba.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청