Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
BP_U41_J03
Lista materiale
BP1U41J03
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
40 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
65
ACT
Tesina d'azionamento
Leva con rotella in nylon ø 22
MATHEAD
Materiale testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
3NC direzionali
APP
Approvazioni
cULus - EAC
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamneto
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30 / +80 °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
A600 - Q600
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Dimensione cavi di collegamento
0.34 … 2.5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
25
B10D
B10d (milioni di manovre)
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Comepi
    AP_T43
    Comepi
    AP_V41_J02
    Comepi
    BP_H42
    Comepi
    BP_U51_J03
    ARI-Armaturen
    Series 012 with electric rotary actuator OM - Butterfly valve with elongated eyelets and electric rotary actuator OM
    RK Rose+Krieger
    Limit switch - Zubehoer
    Comepi
    BM_E42
    ABB Low Voltage & Systems
    LS3..P41B11 - Plastic roller lever (Ø18 mm)
    Comepi
    BM_M43
    ABB Low Voltage & Systems
    LS2..P46B11 - Bent steel roller lever (Ø18 mm)
    ABB Low Voltage & Systems
    LS4..P41B11 - Plastic roller lever (Ø22 mm)
    Bahr Modultechnik
    Limit switch - Accessories
    Comepi
    BM_M41
    Comepi
    BM_M42
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD