Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
BP ZA - Piastra base BP LM 20 / LM 26
Lista materiale
11011032 Piastra base BP LM 20/90
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
ZHP
Zentrierhülsen positioning
A
Lunghezza A
mm
B
Lunghezza B
mm
C
Lunghezza C
mm
D
Distanza Number D
mm
B1
Larghezza B1
60.000 mm
B2
Larghezza B2
48.000 mm
D1
Diametro D1
9.000 mm
D2
Diametro D2
9.000 mm
G1
Filettatura G1
M6
G2
Filettatura G2
M5
H1
Altezza H1
10.000 mm
H2
Altezza H2
14.000 mm
H3
Altezza H3
2.000 mm
H4
Altezza H4
5.000 mm
L1
Lunghezza L1
5.900 mm
L2
Lunghezza L2
30.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
T2
Profondamente T2
11.000 mm
T3
Profondamente T3
15.000 mm
GEW
Peso
kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg