Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
BP ZA - Platine de base BP LM 20 / LM 25
Nomenclature
11011032 Platine de base BP LM 20/90
BNR
Article No.
TYP
Type
ZHP
Zentrierhülsen positioning
A
Longeur A
mm
B
Longeur B
mm
C
Longeur C
mm
D
Distance Nombre D
mm
B1
Largeur B1
60.000 mm
B2
Largeur B2
48.000 mm
D1
Diamètre D1
9.000 mm
D2
Diamètre D2
9.000 mm
G1
Fil G1
M6
G2
Fil G2
M5
H1
Hauteur H1
10.000 mm
H2
Hauteur H2
14.000 mm
H3
Hauteur H3
2.000 mm
H4
Hauteur H4
5.000 mm
L1
Longeur L1
5.900 mm
L2
Longeur L2
30.000 mm
T1
Profondément T1
2.100 mm
T2
Profondément T2
11.000 mm
T3
Profondément T3
15.000 mm
GEW
Poids
kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg