Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp2660_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP2660-9RG
PN
Part Number
BP2660-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 24/24VDC, 4/4A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
24/24 VDC
OC
Output Current
4.tra A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen