Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp3340_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP3340-9RG
PN
Part Number
BP3340-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12/15/15VDC, 8/3.2/3.2A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
12/15/15 VDC
OC
Output Current
8/3.2/3.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей