Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp3340_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP3340-9RG
PN
Part Number
BP3340-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12/15/15VDC, 8/3.2/3.2A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
12/15/15 VDC
OC
Output Current
8/3.2/3.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型