Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPA52 - Full-load roller bearings, standard type, semi-positioning bearings
Bill of material
BPA52-5004
CODE
code
BPA52
TYPE
type
Standard type, semi-positioning bearings
MAT1
Standard material
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
BEA
Bearing type
DD
d
20
D
42
B
30
RR
r
0.6
S
1.0
CR
Basic dynamic load rating
53 KN
COR
Basic static load rating
52 KN
FAT
Fatigue limit load
8.9 KN
MSP
Maximum speed
10500 rpm
REF
Reference speed
7400 rpm
C
Mounting dimensions C
15.0
DD1
Mounting dimensions d1
28.4
D1
Mounting dimensions D1
33.3
E
Mounting dimensions E
36.81
WEIGHT
Reference Weight
0.20 kg
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen