Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPG11 - Double row needle roller cam bearing follower, spherical, bolted, imported
Bill of material
BPG11-d16
CODE
code
BPG11
TYPE
type
Imported · Spherical
CS
Cam structure
Full needle roller
MAT1
GB material
GCr15
MAT2
Equivalent material
SUJ2
DD
dh7
D
35 mm
B
18 mm
M
M × pitch
M16×1.5 mm
V
17 mm
B1
19.6 mm
L
52.1 mm
B2
32.5 mm
V1
8 mm
C1
0.8 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3 mm
H
6 mm
FF
f
20 min
MTT
Maximum tightening torque
58.5 N·m
CR
Basic rated dynamic load
23400 N
COR
Basic rated static load
27300 N
MSAL
Maximum static allowable load
11800 N
TSLC
Track surface load capacity
3060 N
WEI
Weight (reference)
167 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés