Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BPK, BPKY - Pressori a sfera -Corti-
Nomenclature
BPKY4
PN
Codice componente
TS
Type Selection
MATB
Matériau du corps
EN 1.4301 équivalent
MATBA
Matériau de la bille
EN 1.4125 équivalent
HARDBA
Dureté de la bille
59~66HRC
MATSPG
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
MATSP
Matériau de l'entretoise
EN 1.4301 l'équivalent
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30 à 80 degrés Celsius
M
M (normal)
DD
D
mm
S
mm
L
mm
LL
L
mm
B
mm
LOMIN
Carico min
N
LOMAX
Charge max.
N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés