Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPQ01_16 - 双列滚子轴承随动器 全滚子带内圈型圆柱型/球面型 进口型/标准型
明细表
BPQ06-d15
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
国标材质
GCr15
MAT2
相当材质
SUJ2
DD
d
mm
DR
dr
20
D
35 mm
B
18.0 mm
B1
19
RR
r(min)
0.6 mm
RR1
r1
0.3 mm
C
基本额定负载 C(KN)
23.4 mm
CO
基本额定负载 Co(KN)
27.3 mm
KN1
轨迹表面负载容量 圆柱型外圈
mm
KN2
轨迹表面负载容量 球面型外圈
mm
RPM
极限转速(rpm)
4800
WEI
重量 (g)
100 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型