Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BPZ01_02 - 胶体外圈凸轮轴承随动器 球面型
明细表
BPZ01-d6
CODE
代码
TYPE
球面型,头部内六角孔
MAT1
滚针材质
SUJ2
MAT2
保持架材质
SPC
MAT3
外圈材质
MAT4
杆端材质
SCM4 15
COLOR
颜色
HAR
硬度 (滚针/轨道槽)
HV653~800(维氏硬度)
TEM
容许温度范围
-20~50℃
ATT
附件
六角螺母 (1PCS)
DD
dh7
TOL
dh7公差
0/-0.012
SEA
密封圈
无密封圈
D
16 mm
M
M x 螺距
M6x1.0
B
11 mm
B1
12 mm
L
28 mm
V
8 mm
H
3 mm
FF
f
11 min
NM
最大拧紧扭矩
2.7
LAD1
容许负载 (设定回转数2万转)
SPEED
容许转速(ram)
WEI
重量(kg/pcs)
13.9
LINK
网站
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型