Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BPZ01_02 - Cam bearing follower with rubber outer ring spherical type
Bill of material
BPZ01-d6
CODE
Code
TYPE
Spherical, hexagonal hole on the head
MAT1
Roller needle material
SUJ2
MAT2
Cage material
SPC
MAT3
Outer ring material
MAT4
Rod end material
SCM4 15
COLOR
colour
HAR
Hardness (needle roller/track groove)
HV653~800(Vickers hardness)
TEM
Allowable temperature range
-20~50℃
ATT
Attachment
Hex nut (1PCS)
DD
dh7
TOL
dh7 tolerance
0/-0.012
SEA
Sealing ring
Without sealing ring
D
16 mm
M
M x Pitch
M6x1.0
B
11 mm
B1
12 mm
L
28 mm
V
8 mm
H
3 mm
FF
f
11 min
NM
N m
2.7
LAD1
Allowable load (set number of revolutions 20,000 revolutions)
SPEED
Allowable speed(ram)
WEI
Weight (kg/pcs)
13.9
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen