7911080011 PP-RCT Kugelhahn D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_10/br_pp_rct_kugelhahn.prj},{NB=7911080011 PP-RCT Kugelhahn D32 (High)},{ARTNR=7911080011},{LOG=High},{KD=32},{D2=66},{L=99},{H=58},{A=100},{SW=46},{KZ=65},{GW=0.226},{VE1=1},{VE2=30},{GTIN=4041941075128},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{CERT4=●},{ZN=1.8090B-8},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Kugelhahn},{DSW=44},{D1=57.0},{DA=14.0},{A1=39.0},{H1=37.500},{H2=58},{D3=34.0},{D4=36.0},{H3=10},{L2=100},{L3=66},{DKD=18.0},{KD2=25.2},{KD3=25.0},{DKD3=25.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Ball valve 20˚C/1.0MPa green
Bill of material
7911080011 PP-RCT Kugelhahn D32
ARTNR
Artikel Nr.
7911080011
7911080011
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
KD
d
32
32
mm
D2
66
66
mm
L
99
99
mm
H
58
58
mm
A
100
100
mm
SW
46
46
mm
KZ
65
65
mm
GW
Gewicht
0.226
0.226
kg
VE1
PU1
1
VE2
PU2
30
30
GTIN
4041941075128
4041941075128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청