7L84087311 PP-RCT Verteiler D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_09/br_pp_rct_verteiler_ag_keg_muffe_kaskadierbar.prj},{NB=7L84087311 PP-RCT Verteiler D32 (High)},{ARTNR=7L84087311},{LOG=High},{ZN=1.8241gB-8-04},{DRPN=32 x 1/2 x 4},{KD=32},{D=32},{R=1/2\"},{RP1=20.955},{N=4},{D2=35},{KD1=21.2},{KD3=18},{D1=43},{D3=32.0},{L=250},{KL2=42},{KL3=56},{KL4=40},{KT1=18},{KT2=13.0},{KT3=25},{KH=48},{RM=3},{KRM=1.2},{GW=0.017},{VE1=10},{VE2=120},{GTIN=4041941071144},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verteiler}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Manifold male-thread-con cascadable green
Bill of material
7L84087311 PP-RCT Verteiler D32
ARTNR
Artikel Nr.
7L84087311
7L84087311
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DRPN
32 x 1/2 x 4
32 x 1/2 x 4
L
250
250
mm
KL2
l3
42
42
mm
KL3
l3
56
56
mm
KL4
l4
40
40
mm
KT1
t1
18
18
mm
KT2
t2
13.0
13.0
mm
KH
h
48
48
mm
GW
Gewicht
0.017
0.017
kg
VE1
PU1
10
VE2
PU2
120
120
GTIN
4041941071144
4041941071144
CERT1
DINplus P1R0341
●
CERT2
WaterMark 74818
●
CERT3
UAE R15.2.1-21-17230
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청