7L3A074311 PP-RCT Armaturenanschluss D25 x 1/2
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Transitions wall
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_05/br_pp_rct_lfb_armaturenanschluss_150mm_ig_zyl.prj},{NB=7L3A074311 PP-RCT Armaturenanschluss D25 x 1/2 (High)},{ARTNR=7L3A074311},{LOG=High},{DXRP=25 x 1/2},{D=34},{L=185},{KL2=150},{KL3=32},{KL4=53},{KZ1=14},{KZ2=21},{KK=80},{SW=36},{GW=0.165},{VE1=-},{VE2=120},{GTIN=4041941077092},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{CERT4=●},{ZN=1.8090B-6},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Armaturenanschluss}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-LFB Tab Connector 150mm female-thread-cyl green
Bill of material
7L3A074311 PP-RCT Armaturenanschluss D25 x 1/2
ARTNR
Artikel Nr.
7L3A074311
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DXRP
d x Rp
25 x 1/2
D
34
mm
L
185
mm
KL2
l2
150
mm
KL3
l3
32
mm
KL4
l4
53
mm
KZ1
z1
14
mm
KZ2
z2
21
mm
KK
k
80
mm
SW
36
mm
GW
Gewicht
0.165
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
120
GTIN
4041941077092
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청