7584080611 PP-RCT Verteiler D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_09/br_pp_rct_verteiler_muffe_kaskadierbar.prj},{NB=7584080611 PP-RCT Verteiler D32 (High)},{ARTNR=7584080611},{LOG=High},{ZN=1.8240B-8-6},{DD2N=32 - 20 x 4},{L=245},{KL2=41},{KL3=56},{KL4=36},{KT1=18},{KT2=15},{KH=30},{N=4},{KD=32},{D=32},{KD2=20},{D2=29},{KD1=21.2},{KD3=15.3},{D1=43},{D3=32.0},{KT3=25},{RM=2},{KRM=1.2},{R2M=3},{KR2M=1.2},{GW=0.017},{VE1=10},{VE2=120},{GTIN=4041941071144},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verteiler}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Manifold socket cascadable green
Bill of material
7584080611 PP-RCT Verteiler D32
ARTNR
Artikel Nr.
7584080611
7584080611
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DD2N
d/D - d2 x n
32 - 20 x 4
32 - 20 x 4
L
245
245
mm
KL2
l2
41
41
mm
KL3
l3
56
mm
KL4
l4
36
36
mm
KT1
t1
18
18
mm
KT2
t2
15
15
mm
KH
h
30
30
mm
GW
Gewicht
0.017
0.017
kg
VE1
PU1
10
VE2
PU2
120
120
GTIN
4041941071144
4041941071144
CERT1
DINplus P1R0341
●
CERT2
WaterMark 74818
●
CERT3
UAE R15.2.1-21-17230
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청