You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
认证的目录
按类别
按国家/地区
按照标准
可提供的目录语言:
Deutsch
English
English (United States)
7351080011 PP-RCT Verschraubung D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Unions
Powered by
CAD模型选择
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_06/br_pp_rct_verschraubung_rundditrichring.prj},{NB=7351080011 PP-RCT Verschraubung D32 (High)},{ARTNR=7351080011},{LOG=High},{ZN=1.8330AB-8},{KD=32},{MUFFE1=31.3},{MUFFE2=31.5},{D=66},{G=1 1/2\"},{G1=47.803},{D1=41.5},{KDI=24},{KDI1=27.0},{L=55},{L2=23},{L3=32},{KZ1=15.3},{KZ=15},{LM=21.7},{LM1=18.0},{GW=0.131},{VE1=-},{VE2=30},{GTIN=4041941073315},{CERT1=●},{CERT2=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verschraubung}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Union O-Ring-gasket-EPDM 20˚C/1.0MPa green
Bill of material
7351080011 PP-RCT Verschraubung D32
ARTNR
Artikel Nr.
7351080011
7351080011
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
KD
d
32
32
mm
D
66
66
mm
G
1 1/2"
1 1/2"
L
55
55
mm
L2
23
23
mm
L3
32
32
mm
KZ
z
15
15
mm
GW
Gewicht
0.131
0.131
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
30
30
GTIN
4041941073315
4041941073315
CERT1
ASTM F2389 CSA B137.11
●
CERT2
NSF C US U.P Code
●
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求