Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
BR50-CL - Signalsäule
Stückliste
28250040040
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
CTN
Zolltarifnummer
85318070
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.0800 kg
COO
Herstellerland
CN
EF000007
Farbe
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF000030
Funktion
Dauerlicht
EF000136
Gehäusefarbe
schwarz
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF007662
Art des Leuchtmittels
Glühlampe/LED
EF008206
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
230 V
EF008207
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
230 V
EF008208
Betriebsspannung bei DC
12 - 230 V
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
INFOLINK
Webseite
Webseite
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD