Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Bill of material
HARTING 6.1887200017015E+14
MANUID
Product number of the Manufacturer
6.1887200017015E+14
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Pre-assembled on both sides, Copper cable, (round), Largely oil resistant, Silicone-free
DESCLONG
Long Description
Pre-assembled on both sides, Copper cable, (round), Largely oil resistant, Silicone-free
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
61 88 720 0017 0150
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
49
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    HARTING
    Han 24EMC/B-HTE-M32 (HT)
    HARTING
    Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
    HARTING
    Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 2m
Anteprime
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte