Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
BRE 5 - BRIDE DE RETENUE
Nomenclature
BRE 5
CODE
Ciode
BRE 5
D1
5.5 mm
L1
16.5 mm
L2
12 mm
L3
11 mm
L4
6.5 mm
L5
6 mm
L6
4.5 mm