Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BRE 8 - Retaining clamp
Bill of material
BRE 8
CODE
Code
BRE 8
D1
8.3 mm
L1
16 mm
L2
16 mm
L3
12.2 mm
L4
7.15 mm
A
a
7 mm
B
b
2.3 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD