Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
BRIDE AVANT OU ARRIERE Modèle C
Nomenclature
W0950322002
CODE
Rèfèrence
W0950322002
DI
Ø Diameter
mm
A
50 mm
B
80 mm
C
64 mm
D
32 mm
E
7.0 mm
N
54.5 mm
S
10 mm
WG
Poids
246 g
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés