BRPIN-13-N
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Ball Roller
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpin.prj},{NB=BRPIN-13-N},{CN=BRPIN-13-N},{D=13},{D1=15},{D2=12.4},{L=15.0},{S=2.8},{L1=1.0},{L2=7.0},{L3=1.2},{B=8.73},{D3=3.0},{LOAD=0.3/7},{MASS=2.7},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
BRPIN-N - Ball Roller with Plunger Function/Insert Type, Body: Polyacetal, Ball: Polyacetal
Bill of material
BRPIN-13-N
CN
Catalog Number
BRPIN-13-N
BRPIN-13-N
D
Diameter D
13
13
mm
D1
Dimension D1
15
15
mm
D2
Dimension D2
12.4
12.4
mm
L
Length L
15.0
15.0
mm
S
Dimension s
2.8
2.8
mm
L1
Dimension L1
1.0
1.0
mm
L2
Dimension L2
7.0
7.0
mm
L3
Dimension L3
1.2
1.2
mm
B
Diameter B
8.73
8.73
mm
D3
Dimension d
3.0
3.0
mm
LOAD
Load (N) min/max
0.3/7
0.3/7
MASS
Mass
2.7
2.7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청