Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
BRS 36x - 3-phase stepper motors
Bill of material
BRS364W030ABA
MT
Product type
Stepper motor
PZ
Motor Phases
3
BG
Motor frame size
57.2 mm
BL
Motor length
WK
Winding identifications
325 Volt/DC
MSW
Mechanical interface - shaft & protection
smooth shaft 6.35 mm / protection class: shaft IP41
Z
Mechanical interface - centering collar
38.10 mm
PFS
FDBK Resolution
HB
Brake
AV
Electrical interface
ZW
Second shaft
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)